Комплект передних панелей-заглушек Varistar SHX 30
- Уменьшает просачивание воздуха из холодного коридора в горячий коридор
- Идеально подходит для шкафов SHX 30 и выравнивающих опор
- Ширина изделия: 300 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Комплект уплотнителей
- Тип: Комплект заглушек
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
Комплект передних запирающих панелей герметизирует пространство между полом и шкафом Varistar SHX 30 для сведения к минимуму просачивания или рециркуляции воздуха. Это оптимизирует воздушный поток и эффективность охлаждения. В изолированных холодных коридорах он устанавливается на передней стороне охладителя, в горячих коридорах – на задней стороне охладителя.
Требуются выравнивающие опоры 23130-511.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Комплект передних панелей-заглушек Varistar SHX 30 | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.