Боковая перегородка Varistar, высота 2000, глубина 1200
- Предотвращает несанкционированный доступ
- Для шкафов, расположенных рядами, воздушная заглушка заменяет боковую стенку
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Стенка шкафа
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Разделительная стенка
- Материал: сталь
- Поверхность: Алюминий, оцинкованный
- Высота стойки: 42 U
- Высота изделия: 2000 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
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
Боковая стенка для шкафов, установленных в ряд, заменяет боковые стенки для 2 отдельных шкафов. Боковая перегородка устанавливается между шкафами и полностью совместима со всеми панелями для перекрытия воздуха.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Воздушная заглушка, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк | 1 | |
2 | Крепежный набор, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.