Упор для монтажа на основании Varistar
- Высота регулируется с помощью встроенных регулируемых ножек
- Для крепления к полу
- Возможна сборка на раме или основании/цоколе
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Цоколь
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Защита от опрокидывания
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
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
Упор от опрокидывания обеспечивает устойчивость корпусов при монтаже на пол и предотвращает опрокидывание из-за дисбаланса нагрузки. Упор от опрокидывания можно установить на раму или цоколь
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Монтажная плата, сталь | 2 | |
2 | Регулируемая ножка с наружной резьбой | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.