Тестовые адаптеры для VMEbus, P1, P2, высота 6 U, 280 мм
- Маршрутизация и укладка слоев соответствуют требованиям шины VME
- Для измерения тока и напряжения (V/I), (a)
- Дополнительные измерительные контакты, например, для измерительных наконечников осциллоскопа (b)
- 1 слот для второго испытываемого прибора, 1 слот для платы согласования
- Тестовые адаптеры 6 U состоят из двух тестовых адаптеров 3 U, соединенных промежуточным адаптером
- Линии подачи напряжения рассчитаны на 2 A
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: тестовый адаптер
- Тип: VMEbus
- Тип разъема: C96, шина системы; C96, шина ввода/вывода
- Глубина платы: 280 мм
- Высота стойки: 6 U
- Измерительная панель: ток; напряжение
- Количество слоев: 6
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
Тестовый адаптер для плат VMEbus для доступа к контрольным точкам на печатной плате.
Информация по испытательному адаптеру 9 U VMEbus приводится в описании кронштейна промежуточного адаптера, 9 U, 220 мм, 350 мм.
P1 = шина системы, P2 = шина ввода/вывода.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Тестовый адаптер с установленными направляющими для плат и измерительными мостами | 1 | |
2 | Запасные измерительные мосты | 10 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.