Объединительная плата VPX, высота 3 U, 5 слотов, полноразмерная, без RTM
- В соответствии с: Базовый стандарт VITA 46.0 VPX; VITA 46.3 Serial RapidIO на VPX; VITA 46.4 PCI Express на коммутационном разъеме VPX; VITA 46.7 Ethernet на коммутационном разъеме VPX; Управление системой VITA 46.11 для VPX
- DIP-переключатель для настройки системного слота
- Разъемы JTAG
- Блокируемые вспомогательные разъемы и сенсорные разъемы
- Разъемы Powerstuds M4 для источника питания, макс. 22 A на слот для каждого напряжения
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Объединительная плата
- Число слотов: 5
- Высота стойки: 3 U
- Тип объединительной платы: VPX Full-mesh
- Ширина слота: 4 HP
- Тип разъема: MultiGig
- Тип разъема питания: Powerstuds M4
- Тип Utility-штекера: Microfit, 8-контактный
- Ширина изделия: 120,67 мм
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
Объединительная плата nVent SCHROFF VPX обеспечивает превосходную целостность сигнала для самых высоких скоростей передачи данных.
Другие варианты объединительных плат VPX и специальных конструкций объединительной платы VPX доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Объединительная плата VPX 3 U | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Чертежи
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.