Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Объединительная плата VME64x, высота 6 U, 10 слотов без P0

  • В соответствии со стандартом ANSI/VITA 1-1994 VME64, с расширенным стандартом ANSI/VITA 1.1-1997 VME64, спецификациями ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST, ANSI/VITA 1.7-2003 (повышенный уровень тока), ANSI/VITA 38 (управление системами на VME)
  • Монолитная объединительная плата, высота 6 U, с уровнями J1 и J2
  • Возможно соединение и разъединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения
  • Пассивная терминация
  • Электронная автоматическая группировка устройств Daisy Chain (EDC)
  • Напряжение питания подается через соединения Powerbug (кольцевой наконечник M4) или разъемы FASTON
  • Разъем Utility для сигналов состояния
  • Разъем для подключения дополнительного напряжения V1/V2
  • Разъем для шины управления системой (SMB) в соответствии с VITA38
Подробнее

№ в каталоге:

23001-510
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 23001-510, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Объединительная плата
  • Число слотов: 10
  • Высота стойки: 6 U
  • Тип объединительной платы: VME64x с EDC
  • Системный слот: Слот 1 слева
  • Ширина слота: 4 HP
  • Тип разъема: DIN 41612, VME64x
  • Тип разъема питания: силовые клеммы для кольцевых кабельных наконечников M4
  • Тип Utility-штекера: SMCQ, 12-контактный
  • Ширина изделия: 201,8 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Кабель CPCI SMBus
№ в каталоге: 23204-113
Sense Cable CompactPCI
Кабель Utility CPCI, Sense, 350 мм
№ в каталоге: 23204-115
Sense Cable CompactPCI
Кабель Utility CPCI, Sense, 600 мм
№ в каталоге: 23204-116

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Объединительные платы nVent SCHROFF VME64x обладают выдающимися характеристиками подавления высокочастотных помех и очень высокими показателями наработки на отказ благодаря керамическим конденсаторам и технологии изготовления SMD.

Другие конфигурации доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • VITA

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Объединительная плата VME64x 1
2 Набор винтов, M4 x 6, со стопорной шайбой; для подключения питания 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink