Комплект монтажных панелей/направляющих реек 19 дюйм./23 дюйм. для Comline ECL, высота 600 мм, ширина 600 мм
- Комплект монтажных профилей/панелей 19 дюйм./23 дюйм. для Comline ECL
- Для установки на заглубляющих распорках (шаг 25 мм)
- Допустимая нагрузка 400 кг
- Возможность установки направляющих реек
- Для углубленного монтажа 19/23-дюймовых компонентов
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Монтажный профиль
- Линейка изделий: Comline
- Высота стойки: 12 U
- Высота изделия: 660 мм
- Ширина изделия: 600 мм
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
Комплект для монтажа на панель/профиль на 19/23 дюймов Comline ECL с максимальной нагрузкой 400 кг, обеспечивает удобство крепления на заглубляющих распорках.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Панель/монтажный профиль на 19/23 дюймов, сталь, оцинкованные, 2,5 мм | 2 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.