Кабельная опорная рейка Varistar для шкафа, глубина, RAL 7035, 1200D
- Для кабельных оболочек (нижний ряд), для кабельных стяжек или Velcro (верхний ряд)
- Для укладки кабелей в боковой части шкафа
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Опорный рельс
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Кабельная опора, боковое крепление
- Материал: сталь
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
- Глубина изделия: 1200 мм
- Длина: 1066,4 мм
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
Горизонтальный опорный направляющий рельс для кабелей Varistar на глубину шкафа. Устанавливается непосредственно на раме.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кабельная опорная рейка, RAL 7035, глубина 1200 мм | 2 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.