Распашная дверь для изоляции воздушных потоков в коридоре, механическая, ширина 1200 мм, RAL 7035
- Двустворчатые двери подходят для ширины прохода 1200 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: Дверь для коридора
- Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
- Ширина изделия: 1200 мм
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7035
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
Распашные двери — это экономичное решение, которое наиболее широко применяется в изолированных коридорах.
Подходящие фальшпанели для закрытия зазора (над дверью) заказываются отдельно.
Дополнительная нажимная ручка с замком предоставляется по запросу.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Каркас, сталь, 1,5 мм; с одной панелью безопасного стекла 6 мм и шарнир 180, Магнитная блокировка на главной двери с 2 точками, фиксация болта на основании на боковой двери | 2 | |
2 | Крепежные детали для шкафа | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.