Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Основание/цоколь Eurorack, с перфорацией, высота 100 мм, ширина 600 мм, глубина 800 мм

  • сталь, 2,5 мм, RAL 7021
  • Цоколь, алюминий, литой
  • С вентиляционными отверстиями спереди и сзади
  • Может быть собран с фильтром
  • Высота 100 мм
  • Съемные накладные панели со всех сторон
Подробнее

№ в каталоге:

22117-865
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Цоколь
  • Линейка изделий: Eurorack
  • Тип: Цоколь
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 800 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Цоколь обеспечивает эффективное хранение излишних кабельных сборок и защищает нижнюю часть шкафа от грызунов.

Прокладка-фильтр (поз. 6) не входит в комплект поставки, заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Угловая вставка, литой алюминий 4
2 Профиль, сталь, 2,5 мм, RAL 7021, для установки впереди и сзади, с вентиляционными отверстиями 2
3 Профиль, сталь, 2,5 мм, RAL 7021, для установки сбоку 2
4 Фиксация фильтра 2
5 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink