Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Панель основания Eurorack, ширина 600 мм, глубина 600 мм

  • сталь, 1,5 мм
  • Чтобы закрыть дно шкафа, необходимо две части
  • RAL 7021
  • Монтаж в шкафу, накладной
Подробнее

№ в каталоге:

22117-826
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Цоколь
  • Линейка изделий: Eurorack
  • Тип: Панель основания
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 600 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Заземление Eurorack/комплект заземления
№ в каталоге: 21101-539

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Панель основания Eurorack для закрытия отверстия основания.

Для покрытия всего основания шкафа необходимо две штуки.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Панель основания, сталь, 1,5 мм 2
2 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink