Лоток вентилятора для верхней вентиляторной крыши Eurorack, без вентилятора, ширина 600, глубина 600
- Каркасы
- Монтаж внутри
- Элементы облицовки
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: вентиляторный лоток
- Линейка изделий: Eurorack
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 600 мм
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
Крыши с вентиляторами являются компактными блоками активного охлаждения, которые не занимают места в шкафу. Лоток вентилятора Eurorack поставляется без вентиляторов для рельефных верхних крышек.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вентиляторный лоток, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Соединительная клемма | 1 | |
3 | Соединительный кабель, 2 м, цвет черный, штекер IEC 320 C14 | 1 | |
4 | Заглушка, полиэтилен | 6 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.