Приподнятая верхняя крышка Eurorack, RAL 7021, ширина 800, глубина 800
- Верхняя крышка, сталь, 1,5 мм
- Воздушный просвет 8 мм
- Лоток вентилятора может быть модернизирован для вентиляции
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Крыша шкафа
- Линейка изделий: Eurorack
- Тип: с высокой головкой
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 800 мм
- Глубина изделия: 800 мм
- Степень защиты: IP 20
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
Приподнятая крыша для лучшей вентиляции и выхода тепла. Рельефная верхняя крышка Eurorack прочная, лоток вентилятора может быть модернизирован для вентиляции.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Приподнятая вентиляторная крыша, сталь, 1 мм, IP 20, RAL 7021 | 1 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.