Верхняя крышка с каркасом заподлицо Eurorack, жалюзийная, RAL 7021, ширина 800, глубина 800
- RAL 7021
- сталь, 1 мм
- Для управления вентиляцией можно установить барьер для воздушного потока
- Воздушный просвет со всех сторон 8 мм
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Крыша шкафа
- Линейка изделий: Eurorack
- Тип: заподлицо
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 800 мм
- Глубина изделия: 800 мм
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
Верхние прилегающие крышки используются для корпусов с меньшей плотностью электроники, где охлаждение не требуется. Кроме того, когда крышка помещается в раму, она занимает меньше места и выглядит более эстетично.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Верхняя крыша заподлицо, с отверстиями, Сталь, 1 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.