Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Верхняя крышка с каркасом заподлицо Eurorack, жалюзийная, RAL 7021, ширина 600, глубина 800

  • RAL 7021
  • сталь, 1 мм
  • Для управления вентиляцией можно установить барьер для воздушного потока
  • Воздушный просвет со всех сторон 8 мм
Подробнее

№ в каталоге:

22117-807
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Крыша шкафа
  • Линейка изделий: Eurorack
  • Тип: заподлицо
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 800 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Заземление Eurorack/комплект заземления
№ в каталоге: 21101-539
подъемные проушины eurorack
Рым‐болты для верхней крышки заподлицо Eurorack
№ в каталоге: 20117-080
вентилятор eurorack для верхней крышки с вентиляторами
Вентилятор для верхней вентиляторной крыши, высота 25 мм
№ в каталоге: 20713-048
Лоток вентилятора Eurorack для рельефной верхней крышки
Лоток вентилятора для верхней вентиляторной крыши Eurorack, без вентилятора, ширина 600, глубина 800
№ в каталоге: 22117-822

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Верхние прилегающие крышки используются для корпусов с меньшей плотностью электроники, где охлаждение не требуется. Кроме того, когда крышка помещается в раму, она занимает меньше места и выглядит более эстетично.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Верхняя крыша заподлицо, с отверстиями, Сталь, 1 мм, RAL 7021 1
2 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink