C-образная рейка Eurorack для шкафа 600D
- Монтажная система служит для создания горизонтальных и вертикальных монтажных плоскостей
- С помощью передвижных гаек, возможно бесступенчатое позиционирование С-рельсов
- Кабельные зажимы устанавливаются непосредственно на С-рельс
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: С-рельс
- Линейка изделий: Eurorack
- Глубина изделия: 600 мм
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
C-образные рельсы предназначены для более эффективной организации кабелей. Обычно рельсы монтируются на задней части 19-дюймовых рельсов. Совместимы со стандартными кабельными зажимами.
Монтажные кронштейны заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | С-рельс, сталь, 1,5 мм, Покрытие алюцинк | 4 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.