Менеджер полки ACB-VI, радиальный
- Последовательный консольный порт для менеджера полок доступен через SAP
- Интерфейс Ethernet на передней панели
- Конфигурационные файлы (Shelf FRU) и версии встроенного программного обеспечения для Shelf Manager доступны для загрузки
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: модуль управления
- Подходит для: Системы AdvancedTCA
- Ширина изделия: 20 мм
- Глубина изделия: 280 мм
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
Менеджер полок для систем SCHROFF AdvancedTCA. Содержит мезонин для управления полками Pigeon Point ShMM-700.
Включает переднюю панель из нержавеющей стали и ручку AdvancedTCA (черного цвета).
Можно использовать до двух менеджеров полок на систему.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Менеджер полки ACB-VI, радиальный | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.