Модуль-заглушка MTCA.4 с дефлектором, одинарный среднеразмерный
- В соответствии со спецификациями MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- Для закрытия неиспользуемых слотов в системе MicroTCA.1 или MicroTCA.4
- Фланцы с невыпадающими винтами M3 для крепления к каркасу плат
- С ЭМС-экранированием
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Системный модуль
- Линейка изделий: MicroTCA
- Тип: Модуль-заглушка
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
Для закрытия неиспользуемых слотов AdvancedMC, MCH или PM в системах MTCA.1 и MTCA.4 или неиспользуемых слотов в системе MTCA.0 с запорной планкой. Модуль состоит из передней панели с защелками и невыпадающими винтами, ЭМС-уплотнителя и боковой стенки. Модули могут крепиться к каркасу для печатных плат с помощью невыпадающих винтов.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель с боковой стенкой и воздухоотражателем, нержавеющая сталь, 1 мм; с невыпадающими винтами (2 шт.) | 1 | |
2 | Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.