Модуль AMC с натяжной ручкой, MTCA.4, двойной среднеразмерный, из нержавеющей стали
- В соответствии со спецификациями PICMG MTCA.1 и MTCA.4
- Модуль AdvancedMC для шасси MicroTCA.1 и MicroTCA.4
- Защелки и крепежный винт для фиксации модуля к каркасу для печатных плат
- Передняя панель, нержавеющая сталь
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Системный модуль
- Высота изделия: 170 мм
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
Передняя панель AdvancedMC, включая механизм ручки и ЭМС-прокладку для модулей MTCA.1 и MTCA.4.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | U-образная передняя панель, нержавеющая сталь; с приваренной винтовой блокировкой, Torx T10 | 1 | |
2 | Держатель печатной платы, цинк отлитый под давлением, никелированная | 1 | |
3а | Световод, верхняя, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
3б | Световод, нижняя, PC, UL 94 V-0 | 1 | |
4 | Механизм с натяжной ручкой с активацией микропереключателя и кронштейном печатной платы | 1 | |
5+6 | Ручка Pull, PC, UL 94 V‐0, цвет черный | 1 | |
7 | Боковой ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 | |
8 | Нижний ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал, оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 | |
9 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
2D DXF
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.