Соединительная панель Varistar CP для крыши изолированного коридора, RAL 7021, глубина 1000
- Соединительные панели для крыши изолированного коридора
- Зажимное крепление
- Устраняет зазоры между верхними крышками Varisar CP при установке в изолированном коридоре
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Глубина изделия: 1000 мм
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
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
Устраняет зазоры между верхними крышками Varisar CP при установке в изолированном коридоре.
Поскольку верхние крышки Varistar CP не стыкуются между собой, необходимо использовать соединительные панели.
Устраняет зазоры между верхними крышками Varisar CP при установке в изолированном коридоре.
Комплект заземления можно приобрести отдельно.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Соединительные панели для крыши изолированного коридора, сталь, 1,0 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Руководство пользователя | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.