Верхняя крышка Varistar CP с лотком вентилятора, RAL 7021, ширина 600, глубина 1000
- Установлено 3 осевых вентилятора (не более: 6 вентиляторов)
- C14 Socket
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Вентилятор
- Линейка изделий: Varistar CP
- Глубина изделия: 1000 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Цвет: черно-серый
- Степень защиты: IP 20
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
Приподнятая крыша Varistar с 3 вентиляторами, возможность расширения до 6 вентиляторов.
Комплект заземления можно приобрести отдельно.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Приподнятая верхняя крышка, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Крышка ‐ PE | 3 | |
3 | Осевые вентиляторы, 230 В с решетками | 3 | |
4 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.