Задняя панель Varistar CP, винтовое крепление, RAL 7021, 24 U, высота 1200, ширина 600, IP55, ЭМС
- Крепление на винтах, прочная боковая панель для монтажа одним человеком
- Задняя панель без комплекта заземления
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Стенка шкафа
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип: задняя панель
- Подходит для: Varistar CP
- Материал: сталь
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 24 U
- Высота изделия: 1200 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Степень защиты: IP 55
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
В шкафах предусмотрены задние панели, хорошо прикрепленные винтами к раме для максимального контакта с прокладкой.
Комплект заземления можно приобрести отдельно.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Задняя панель, сталь, 1,5 мм, внешние поверхности окрашены RAL 7021, оцинкованная внутри | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.