Укороченная задняя панель в нижней части корпуса Varistar CP, ЭМС, RAL 7021, высота 1800, ширина 800
- Крепление на винтах, прочная боковая панель для монтажа одним человеком
- Высота соединительной панели составляет 400 мм
- Высота задней панели на 400 мм меньше высоты шкафа
- Оцинкованное внутреннее покрытие
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Стенка шкафа
- Линейка изделий: Varistar CP
- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 38 U
- Высота изделия: 1 800 мм
- Ширина изделия: 800 мм
- Степень защиты: IP 55
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
Теперь укороченная задняя панель с монтажной панелью доступна как полноценная ассортиментная позиция. Это решение позволяет более эффективно организовывать укладку кабелей.
Комплект заземления можно приобрести отдельно.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | задняя панель, Укороченная с ЭМС-защитой, нижняя, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Монтажная плата, ЭМС, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.