Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Декоративная рама для шкафа Varistar CP Deco, RAL 7021, высота 1600, ширина 600

  • 19-дюймовая панель встроена в декоративную раму
  • алюминий, декоративная рама для открытого шкафа
  • Открытый спереди, отсутствует возможность установки двери
Подробнее

№ в каталоге:

21630-311
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Каркас для шкафа/стойки
  • Линейка изделий: Varistar CP
  • Тип: Рама Deco
  • Подходит для: Varistar CP
  • Материал: алюминий
  • Материал рамы: сталь
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Высота стойки: 33 U
  • Высота изделия: 1600 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Степень защиты: IP 20

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Заземляющий кабель
Комплект заземления Varistar CP
№ в каталоге: 24630-001
23130220.220.tif image
Кронштейн адаптера для рамы Varistar Deco, 1200H 600W, RAL 7021
№ в каталоге: 23130-220
23130221.221.tif image
Кронштейн адаптера для рамы Varistar Deco, 1400H 600W, RAL 7021
№ в каталоге: 23130-221
23130222.222.tif image
Кронштейн адаптера для рамы Varistar Deco, 1600H 600W, RAL 7021
№ в каталоге: 23130-222
23130223.223.tif image
Кронштейн адаптера для рамы Varistar Deco, 1800H 600W, RAL 7021
№ в каталоге: 23130-223
23130224.224.tif image
Кронштейн адаптера для рамы Varistar Deco, 2000H 600W, RAL 7021
№ в каталоге: 23130-224

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплект заземления можно приобрести отдельно.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 алюминий, встроенная 19-дюймовая панель 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink