Rackpower iPDU Mounting Bracket for Single iPDU Vertical Mounting with Plugin from Side
- Easy assembly of RackPower iPDUs in the Varistar CP
- Compatible with all Varistar CP frames - Static, Мобильные, Seismic and Seismic Heavy Load
- Can be used for mounting PDUs and intelligent PDUs of other brands as well in Varistar CP
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кронштейн
- Подходит для: Varistar CP
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
Монтажные комплекты для блоков питания. Позволяет легко интегрировать блок питания в шкаф.
Please choose the correct bracket for the iPDUs with the help of the project team
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Mounting bracket for Rackpower iPDU for vertical mounting, сталь, 2 мм | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.