Сетчатая прокладка ATCA для передней панели, самоклеющаяся
- Самоклеящийся текстильный уплотнитель EMC для приклеивания к боковой стороне профиля передней панели
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Комплект уплотнителей
- Тип: Прокладка
- Подходит для: передние панели
- Высота стойки: 8 U
- Длина: 299 мм
- Материал: токопроводящая
- Цвет: цвет серебристый
- Глубина изделия: 2,3 мм
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
- Высота изделия: 299 мм
- Количество в упаковке: 10
- Ширина изделия: 10 мм
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
Материал прокладки для систем ADTCA. Для герметизации открытых зазоров и минимизации циркуляции воздуха.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Треугольная прокладка из ПЭТ, высота 2,3 мм, токопроводящее покрытие CuNi, UL 94 V-0, самоклеящийся | 10 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.