Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для железнодорожной отрасли, экранированный, SNCF, 6 U, 84 HP, 320 мм
- В применении у SNCF, EuropacPRO-fer, испытан по нормам NF F 61-005 и NF F 60-002
- 19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)
- Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- Алюминиевая конструкция
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
- Поставляется в компактной плоской упаковке
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 6 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 320 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 220 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Статическая нагрузка: 15 кг
- Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: 5 g (нагрузка)
- Ручка входит в комплект поставки: да
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
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
Блочный каркас для применения в железнодорожных системах, соответствует стандарту SNCF.
Fer = ferroviaire = французские железные дороги, 1 T = 4 HP = 20,32 мм.
Монтажная рама для блочных каркасов, нержавеющая сталь, 9 T или 21 T по запросу.
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая панель типа H с 19-дюймовым опорным кронштейном (приштампован); для текстильного ЭМС-уплотнителя | 2 | |
2 | Удлинение задней стенки | 2 | |
3 | Внешняя направляющая | 2 | |
4 | Передний горизонтальный рельс (H-KD) | 2 | |
4a | Задняя горизонтальная рейка (H-VT) | 2 | |
4b | Задняя центральная горизонтальная рейка (VT) | 1 | |
5 | Рейка с резьбовыми отверстиями | 6 | |
6 | Перфорированная рейка | 2 | |
7 | Экранирующая заглушка 235 Т | 2 | |
8 | Крышка, установка сзади, 55 T | 2 | |
9 | Комплект ЭМС-уплотнителей | 1 | |
10 | Комплект ЭМС-уплотнителей для объединительных плат | 2 | |
11 | Задняя рама, 3 U, 21 T | 2 | |
12 | Защитный кронштейн SNCF | 4 | |
13 | Ручки | 2 | |
14 | Крепежные детали с самостопорящимися винтами | 1 | |
15 | Руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.