Дверь Varistar двойная, класс защиты 20, сплошная, 3-точечное запирание, 2 петель, RAL 7021, 2200H 600W
- Угол открытия 180°
- сталь, 1,5 мм
- Поворотная ручка с кнопкой, и с заземлением
- Возможность дооснащения профильным DIN-полуцилиндром
- Степень защиты IP 20
- Стандартный монтаж, замок на правой двери
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дверь шкафа
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Двустворчатая стальная дверь
- Тип блокировки: 3-точечное запирание
- Цвет: светло-серый
- Код цвета: RAL 7035
- Высота стойки: 47 U
- Высота изделия: 2200 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Степень защиты: IP 55
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
Двустворчатая стальная дверь Varistar с 3-точечным запиранием и 2 дверными шарнирами для областей применения со степенью защиты IP 20.
Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки заказывается отдельно
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сплошная двустворчатая дверь, сталь, 1,5 мм, 3-точечный замок | 1 | |
2 | Поворотная ручка (в сборе) | 1 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.