Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Дверь Varistar двойная, класс защиты IP 20, сплошная, 3-точечное запирание, RAL 7021, 1200H 800W

  • Угол открытия 180°
  • сталь, 1,5 мм
  • Поворотная ручка с кнопкой, и с заземлением
  • Возможность дооснащения профильным DIN-полуцилиндром
  • Степень защиты IP 20
  • Стандартный монтаж, замок на правой двери
Подробнее

№ в каталоге:

21130-658
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Дверь шкафа
  • Линейка изделий: Varistar
  • Тип: Двустворчатая стальная дверь
  • Тип блокировки: 3-точечное запирание
  • Цвет: светло-серый
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота стойки: 24 U
  • Высота изделия: 1200 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Степень защиты: IP 55

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Двустворчатая стальная дверь Varistar с 3-точечным запиранием и 2 дверными шарнирами для областей применения со степенью защиты IP 20.

Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки заказывается отдельно

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Сплошная двустворчатая дверь, сталь, 1,5 мм, 3-точечный замок 1
2 Поворотная ручка (в сборе) 1
3 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink