Профиль расширения высоты коридора для подъема верхней крышки
- Универсальный профиль для подъема верхней крышки
- Элементы верхней крышки могут быть подняты на 84 мм с помощью профиля
- Профиль имеет Т-образный паз на внутренней стороне для установки ламп, датчики, и т. д., легко устанавливаются
- Интеграция шкафов других размеров (по высоте)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: адаптер
- Тип: Крепление крыши коридора
- Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
- Длина: 2400 мм
- Материал: алюминий
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 2400 мм
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
Профиль, обеспечивающий простой монтаж верхних крышек коридоров. Увеличивает высоту коридора и точки крепления принадлежностей. Закрывает до 4 шкафов.
Для монтажа профиля требуется монтажный комплект (2 штук), который заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, RAL 7021, длина 2400 мм | 2 | |
2 | Экструдированный алюминий | 2 | |
3 | Инструкция по сборке | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.