"19"" Telescopic Shelf for Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, 800W 700D"
- С перфорацией для крепления кабельных хомутов
- Допустимая статическая нагрузка 70 кг
- С телескопическими направляющими
- Возможна установка замка с Т-образной ручкой
- сталь, 1,5 мм
- T-образная перфорация для крепления кабельных хомутов
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Плата управления
- Линейка изделий: Varistar; Eurorack; Novastar
- Тип: Телескопическая полка
- Подходит для: Varistar CP
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Ширина изделия: 600 мм
- Глубина изделия: 565 мм
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
19-дюймовые полки Varistar, Novastar и Eurorack с допустимой статической нагрузкой 70 кг, перфорированные для удобства сборки.
Монтажный кронштейн для установки телескопической направляющей на раме заказывается отдельно.
Т-образная ручка заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Полка с перфорацией, сталь, 1,5 мм, RAL 7035 | 1 | |
2 | Телескопическая направляющая | 2 | |
3 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.