Остекленная дверь Varistar, класс защиты IP 20, 1-точечное запирание, RAL 7021, высота 1600, ширина 600
- сталь, 1,5 мм
- Закаленное стекло, 6 мм
- Замочная накладка
- Угол открытия 180°
- С заземлением
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дверь шкафа
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Стеклянная дверь
- Тип блокировки: Одноточечное запирание
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 33 U
- Высота изделия: 1600 мм
- Ширина изделия: 600 мм
- Степень защиты: IP 20
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
Застекленная дверь Varistar со стеклом толщиной 6 мм, стандарт IP 20, с одноточечным запиранием.
Поворотная ручка с нажимной кнопкой заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Каркас, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 | 1 | |
2 | Стекло Sekurit, 6 мм | 1 | |
3 | шарнир, 180° | 2 | |
4 | Замочная накладка | 1 | |
5 | Комплект заземления | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.