Раздвижная дверь для изоляции воздушных потоков в коридоре, ручная, ширина 1200 мм, RAL 7021
- Подходит для шкафов высотой 2000 и 2200 мм
- Двери для боковой изоляции ряда шкафов
- Цвет темно-серый (RAL7021)
- Двустворчатые двери подходят для ширины прохода 1200 мм
- Для шкафов высотой 2200 мм требуется фальшпанель; заказывается отдельно
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Дверь шкафа
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Дверь для коридора
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
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
Закрывающие коридор двери в различных вариантах ручного и автоматического открывания.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Раздвижная дверь, рама из алюминиевого экструдированного профиля; многослойное безопасное стекло 10 мм, сдвижная фурнитура | 2 | |
2 | Направляющий рельс с передней накладкой | 1 | |
3 | Крепежные детали для шкафа | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.