Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Адаптерная дверная панель для изоляции воздушных потоков в коридоре, высота 80 мм, RAL 7021

  • Заглушка для закрытия зазоров над изолирующей дверью
Подробнее

№ в каталоге:

21130-040
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Профиль
  • Тип: Наддверная панель-заглушка, раздвижная дверь
  • Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
  • Высота изделия: 102 мм
  • Ширина изделия: 1200 мм
  • Материал: сталь
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

системы изоляции varistar
Раздвижная дверь для изоляции воздушных потоков в коридоре, ручная, ширина 1200 мм, RAL 7021
№ в каталоге: 21130-060
двери коридора
Раздвижная дверь для изоляции воздушных потоков в коридоре, автоматическая, ширина 1200 мм, RAL 7021
№ в каталоге: 21130-073
системы изоляции varistar
Распашная дверь для изоляции воздушных потоков в коридоре, механическая, ширина 1200 мм, RAL 7021
№ в каталоге: 21130-583

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сплошные панели для различных высот изолированных коридоров предотвращают утечку воздуха в коридорах.

Декоративная панель закрывает верхнюю область над дверью до верхней крышки.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Профиль, сталь, 1,5 мм, RAL 7021 2
2 Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink