Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Screw With Captive Nomel Washer, M6 x 16, T30, 100 Pieces

  • Винт со сферо-цилиндрической головкой
Подробнее

№ в каталоге:

21120-201
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: винт
  • Тип: Torx
  • Подходит для: Front Panels; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP; Chassis
  • Количество в упаковке: 100
  • Размер резьбы: M6
  • Диаметр: 6 мм
  • Длина: 16 мм
  • Материал: сталь
  • Поверхность: оцинкованная

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

19" assembly kit M6
GND/Earthing Cage Nut M6, 10 pcs
№ в каталоге: 21120-131
Набор крепежных деталей для монтажа в 19-дюймовый шкаф, Винт x 4 , M6, T30; Washer, гайка
GND/Earthing Cage Nut M6, 100 pcs
№ в каталоге: 21120-132

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Винты с потайной головкой.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Torxhead screw with captive nomel washer, M6 x 16, сталь, оцинкованный 100

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink