Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Комплект текстильных уплотнителей для ЭМС-экранирования передней панели, от −40 до +85 °C, высота 9 U, 10 шт.

  • Текстильный ЭМС-уплотнитель крепится сбоку на передней панели или при необходимости в пазу правого профиля.
  • Профильное уплотнение наклеивается на контактную поверхность 19-дюймового кронштейна или заднего угла и устанавливает токопроводящее соединение с U-образными передними панелями.
  • Диапазон температур -40 °C.. +85 °C
Подробнее

№ в каталоге:

21102-859
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: комплект для экранирования
  • Линейка изделий: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; вставной модуль рамного типа
  • Высота изделия: 9 U
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

задняя панель, с перфорацией, экранируемые (текстиль)
Комплект текстильных уплотнителей для ЭМС-экранирования передней панели, от −40 до +70 °C, высота 9 U, 10 шт.
№ в каталоге: 21101-859

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Текстильные ЭМС-прокладки вставляются в слот с правой стороны U-образных передних панелей. Прокладки приклеиваются к передней панели. Для расширенного диапазона температур до +85°C.

ЭМС-прокладки (текстильные) необходимы для экранирования передних панелей.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Текстильный ЭМС-уплотнитель, наполнитель: силикон с полостью внутри (-40... +85 °C), оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием 10

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink