Комплект текстильных уплотнителей для ЭМС-экранирования передней панели, от −40 до +85°C, высота 3 U, 100 шт.
- Текстильный ЭМС-уплотнитель крепится сбоку на передней панели или при необходимости в пазу правого профиля.
- Профильное уплотнение наклеивается на контактную поверхность 19-дюймового кронштейна или заднего угла и устанавливает токопроводящее соединение с U-образными передними панелями.
- Диапазон температур -40 °C.. +85 °C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект для экранирования
- Линейка изделий: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; вставной модуль рамного типа
- Высота стойки: 3 U
- Количество в упаковке: 100
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
Текстильные ЭМС-прокладки вставляются в слот с правой стороны U-образных передних панелей. Прокладки приклеиваются к передней панели. Для расширенного диапазона температур до +85°C.
ЭМС-прокладки (текстильные) необходимы для экранирования передних панелей.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Текстильный ЭМС-уплотнитель, наполнитель: силикон с полостью внутри (-40... +85 °C), оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 10 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.