Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Соединительный кронштейн, EuropacPRO

  • Для соединения двух каркасов EuropacPRO с боковыми панелями типа F, H и L
  • Для соединения крейта EuropacPRO и нагнетательного вентилятора.
Подробнее

№ в каталоге:

21101-954
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: кронштейн
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: соединительный кронштейн
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Высота изделия: 1 U
  • Количество в упаковке: 4

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Кронштейны используются для подключения вентиляторов к боковым панелям блочных каркасов.

Достаточно для соединения двух блочных каркасов.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Кронштейн адаптера, отлитый под давлением цинк 4
2 Квадратная закладная гайка, М4, сталь, оцинкованный 8
3 Винт с потайной головкой, сталь, оцинкованный M4 x 6, шлиц Torx 8

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink