Quarter-Turn Fastener, Slotted Head, Grey; 100 pieces
- Замыкание оборотом на 1/4 поворота с фиксированным упором
- Распознавание положения запирания по положению шлица
- Устойчивость к вибрациям и сотрясениям
- Кол-во 100 шт.
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: принадлежности и компоненты
- Подходит для: передние панели
- Материал: сталь
- Количество в упаковке: 100
- Цвет: Цвет серой гальки
- Код цвета: RAL 7032
- Глубина изделия: 16,7 мм
- Поверхность: никелированная
- Высота изделия: 6 мм
- Ширина изделия: 7 мм
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
1/4 поворотный замок с фиксированным упором.
Быстроразъемные фиксаторы: монтаж без резьбовых вставок.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Quater-turn fastener including Slotted head screw, серый | 100 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.