Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, 4 U; 10 pieces
- ЭМС-прокладки из нержавеющей стали вставляются в боковые слоты экранируемых передних панелей (по 2 штуки на каждую переднюю панель)
- ЭМС‐накладка, нержавеющая сталь
- Temperature range -200 °C ... +160 °C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект для экранирования
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; вставной модуль рамного типа
- Высота стойки: 4 U
- Материал: нержавеющая сталь
- Количество в упаковке: 10
- Высота изделия: 142 мм
- Глубина изделия: 2,22 мм
- Ширина изделия: 4,97 мм
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
ЭМС-прокладки из нержавеющей стали вставляются в боковые слоты экранируемых передних панелей (по 2 штуки на каждую переднюю панель).
Монтажный инструмент заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | ЭМС-прокладка (нержавеющая сталь) | 10 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.