Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Комплект для ЭМС-экранирования из нержавеющей стали для передней панели, высота 9 U, 100 шт.

  • ЭМС-прокладки из нержавеющей стали вставляются в боковые слоты экранируемых передних панелей (по 2 штуки на каждую переднюю панель)
  • ЭМС‐накладка, нержавеющая сталь
Подробнее

№ в каталоге:

21101-710
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: комплект для экранирования
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; вставной модуль рамного типа
  • Высота изделия: 9 U
  • Количество в упаковке: 100

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

Assembly tool for stainless steel gaskets (front panel)
Монтажный инструмент для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали для передней панели
№ в каталоге: 24560-270

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ЭМС-прокладки из нержавеющей стали вставляются в боковые слоты экранируемых передних панелей (по 2 штуки на каждую переднюю панель).

Монтажный инструмент заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 ЭМС-прокладка (нержавеющая сталь) 100

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink