Комплект квадратных гаек для заземления, M6 для 1,5 мм, 50 шт.
- Для точного и, надежного монтажа с защитой от раскручивания и без зазоров
- Для стандартного заземления используйте квадратную гайку заземления и шайбу по крайней мере в одной точке крепления
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: гайка
- Тип: Квадратная гайка
- Поверхность: оцинкованная
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
Квадратные гайки имеют более высокую контактную поверхность и не скругляются, в отличие от шестигранных гаек. Для точного, предотвращающего раскручивание, надежного крепления без зазоров используйте квадратные гайки.
СЕРТИФИКАТЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.