Sleeves for M2.5, Stainless Steel; 100 pieces
- Втулка служит направляющей для винта с проточкой при креплении передней панели
- Втулка вставляется в удлиненное отверстие в передней панели
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Оболочка
- Подходит для: передние панели
- Количество в упаковке: 100
- Глубина изделия: 4,4 мм
- Высота изделия: 6 мм
- Материал: нержавеющая сталь
- Ширина изделия: 8 мм
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
Втулка служит направляющей для винта с проточкой при креплении передней панели.
Металлические втулки на передних панелях неполной ширины должны запрессованы.
Все втулки можно использовать для передних панелей с шириной стойки больше 2 HP (Horizontal Pitch).
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Оболочка, нержавеющая сталь, для отверстия 5,9 × 3,3 мм | 100 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.