"19"" Mounting Bracket for Guardian Management Gateway"
- Монтажный кронштейн для установки шлюза Guardian Management Gateway в виде блока на 19 дюймов
- Крепится винтами на стороне шлюза Guardian Management Gateway
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кронштейн
- Подходит для: Шлюз управления Guardian Management Gateway
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 9005
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
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
19-дюймовый монтажный кронштейн для шлюза Guardian Management Gateway.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый монтажный кронштейн, сталь, 1,5 мм, RAL 9005, высота 42,65 мм, ширина 131,25 мм, ширина угла 33 мм | 2 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.