19-дюймовое шасси MultipacPRO, алюминиевое, перфорированные верх и основание, высота 2 U, 340 мм
- Алюминиевая конструкция
- Съемная передняя и задняя панели для удобства монтажа и доработки
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -105
- ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. Свыше 40 дБ(A) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Линейка изделий: MultipacPRO
- Тип: с перфорацией
- Высота стойки: 2 U
- Глубина изделия: 340 мм
- Полезная ширина: 403 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-100
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
Это 19" шасси является блочным каркасом, пригодным для горизонтального монтажа печатных плат, а также для монтажа нестандартных компонентов, например, трансформаторов или других тяжелых компонентов, обычно устанавливаемых на шасси. Этот вариант исполнения имеет перфорированные верхнюю и нижнюю крышки для оптимизации потока воздуха и отвода тепла.
Передние ручки заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 3 mm; visible surface: clear anodized; surface finish: с бесцветным пассивирующим покрытием | 1 | |
2 | Задняя панель, алюминий, 2 мм, surface finish: с бесцветным пассивирующим покрытием | 1 | |
3 | Панель основания, с перфорацией, алюминий, 1 мм | 1 | |
4 | Крышка, с перфорацией, алюминий, 1 мм | 1 | |
5 | Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, raw; with grooves for threaded insert (2 × 7 mm) | 2 | |
6 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.