Передняя ручка MultipacPRO, однокомпонентная, ширина 10 мм, высота 2 U
- Допустимая нагрузка 30 кг/пара
- Монтаж на передней панели
- Может использоваться для вариантов исполнения из алюминия или листового металла
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Подходит для: Шасси; передние панели
- Тип ручки: Прямой
- Высота стойки: 2 U
- Ширина изделия: 10 мм
- Материал: алюминий
- Цвет: цвет серебристый
- Количество в упаковке: 2
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
Монтаж передних ручек обеспечивает более легкую сборку. Ручки можно смонтировать с передней стороны.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя ручка, анодированный алюминиевый профиль, высота В = 69 мм, высота h (расстояние между крепежными винтами) = 53 мм | 2 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.