Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Базовый комплект для 19-дюймового шасси MultipacPRO, высота 3 U, глубина 400 мм

  • Для нестандартизированных модулей (1 ... 5 U) и стандартизированных модулей (1, 2 U), отвечающих требованиям IEC 60297-3-105
  • Рама состоит из двух боковых частей и передней/задней панели
  • Материал: алюминий
  • Выбор отдельных элементов конструктива (принадлежности)
Подробнее

№ в каталоге:

20860-221
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: блочный каркас
  • Линейка изделий: MultipacPRO
  • Тип: Конфигурируемый
  • Высота стойки: 3 U
  • Полезная ширина: 403 мм
  • Глубина изделия: 400 мм
  • ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
  • Способ монтажа: шкаф
  • Соответствует: IEC 60297-3-100

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

передняя ручка
Передняя ручка MultipacPRO, однокомпонентная, ширина 10 мм, высота 3 U
№ в каталоге: 20860-258
заглушка
Заглушка MultipacPRO, плоская, глубина 400 мм
№ в каталоге: 30860-504
верхнюю крышку
Заглушка MultipacPRO, перфорированная, глубина 400 мм
№ в каталоге: 30860-513

Рекомендуемая продукция

multipacpro 19
Комплект для ЭМС-экранирования MultipacPRO, алюминиевый
№ в каталоге: 20860-130
06022001.png image
Монтажная панель MultipacPRO, глубина 330 мм
№ в каталоге: 20860-110
комплект для сборки телескопических направляющих
Набор крепежных деталей для телескопического направляющего рельса MultipacPRO
№ в каталоге: 20860-131

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Такой набор позволяет заказчику конфигурировать 3 различных верхних/нижних крышек.

Монтажная панель, крышка и панели основания, ручки, телескопические направляющие заказываются отдельно.

Размеры h = чистая монтажная высота = H‐8,1 мм, b = чистая ширина монтажа = 403 мм.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, алюминиевый профиль, 3 mm; visible surface: clear anodized; surface finish: с бесцветным пассивирующим покрытием 1
2 Задняя панель, алюминий, 2 мм, surface finish: с бесцветным пассивирующим покрытием 1
3 Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, raw; with grooves for threaded insert (2 × 7 mm) 2
4 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink