"MultipacPRO 19"" Chassis Basic Kit, 1 U, Depth 340 mm"
- Для нестандартизированных модулей (1 ... 5 U) и стандартизированных модулей (1, 2 U), отвечающих требованиям IEC 60297-3-105
- Рама состоит из двух боковых частей и передней/задней панели
- Материал: алюминий
- Выбор отдельных элементов конструктива (принадлежности)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Линейка изделий: MultipacPRO
- Тип: Конфигурируемый
- Высота стойки: 1 U
- Полезная ширина: 403 мм
- Глубина изделия: 340 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-100
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
Такой набор позволяет заказчику конфигурировать 3 различных верхних/нижних крышек.
Монтажная панель, крышка и панели основания, ручки, телескопические направляющие заказываются отдельно.
Размеры h = чистая монтажная высота = H‐8,1 мм, b = чистая ширина монтажа = 403 мм.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, алюминиевый профиль, 3 mm; visible surface: clear anodized; surface finish: с бесцветным пассивирующим покрытием | 1 | |
2 | Задняя панель, алюминий, 2 мм, surface finish: с бесцветным пассивирующим покрытием | 1 | |
3 | Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, raw; with grooves for threaded insert (2 × 7 mm) | 2 | |
4 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.