Набор крепежных деталей для телескопического направляющего рельса MultipacPRO
- Монтажный комплект и кронштейн адаптера подходят для монтажа шасси MultipacPRO в Varistar, Шкафы Eurorack и Minirack
- Монтаж телескопической направляющей: 19-дюймовое шасси Multipac можно устанавливать на универсальные телескопические направляющие (1 U и 2 U) с помощью монтажного комплекта
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Подходит для: шасси
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
Монтажный комплект для установки шасси MultipacPRO в различных шкафах.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Монтажный кронштейн, сталь, с цинковым покрытием; для шкафов Varistar | 4 | |
2 | Монтажный кронштейн, сталь, с цинковым покрытием; для шкафов Eurorack | 4 | |
3 | Монтажный кронштейн, сталь, с цинковым покрытием; для шкафов Minirack | 4 | |
4 | Адаптер, сталь, с цинковым покрытием; для телескопических направляющих высотой 1 U | 1 | |
5 | Адаптер, сталь, с цинковым покрытием; для телескопических направляющих высотой 2 U | 1 | |
6 | Комплект для сборки (стопорные гайки, гайки, винты, шайбы) | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.