"MultipacPRO 19"" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base, 1 U, 280 mm"
- Шасси из листовой стали (покрытие алюцинк) с передней панелью из алюминиевого экструдированного профиля
- Съемная передняя и задняя панели для удобства монтажа и доработки
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. >40 дБ(A) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-101
- ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. Свыше 40 дБ(A) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Линейка изделий: MultipacPRO
- Тип: сплошная
- Высота стойки: 1 U
- Глубина изделия: 280 мм
- Полезная ширина: 447 мм
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105
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
Это 19" шасси является блочным каркасом, пригодным для горизонтального монтажа печатных плат, а также для монтажа нестандартных компонентов, например, трансформаторов или других тяжелых компонентов, обычно устанавливаемых на шасси. Этот вариант изготавливается из листового металла с покрытием алюцинк и имеет сплошные верхние и нижние крышки.
Передние ручки заказываются отдельно.
Телескопические направляющие не могут быть использованы.
Другие варианты исполнения со стальной передней панелью (ультратонкий корпус) поставляются по запросу.
Стандартизированные внутренние монтажные комплекты не могут быть использованы.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, алюминиевый профиль, 3 mm; visible surface: clear anodized; surface finish: с бесцветным пассивирующим покрытием | 1 | |
2 | Основание корпуса сплошное, сталь, 1 мм, (покрытие AIZn) | 1 | |
3 | Задняя панель, сталь, 1 мм, (покрытие AIZn) | 1 | |
4 | Верхняя крышка сплошная, сталь, 1 мм, (покрытие AIZn) | 1 | |
5 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.